Cambiar idioma :

Los rodamientos de plástico son una parte crucial del diseño
Este vehículo impulsado por hidrógeno completó con éxito una gira europea de 1,864 millas de largo en 2004. El vehículo requirió solo 7.3 lbs de hidrógeno para cubrir la distancia entre Berlín y Barcelona. Esto corresponde a 3.2 galones de gas y un consumo de 0.1 galones por 62 millas. Un requisito previo para el intento de récord mundial era ahorrar tanto peso como fuera posible y, al mismo tiempo, garantizar la confiabilidad del sistema. Un detalle de ingeniería de diseño crucial fueron los cojinetes de extremo de varilla y lisos de igus®, que tienen una masa baja y propiedades mecánicas ideales
.
Resistente a la suciedad y ahorra espacio
La correa HTD conecta la rueda trasera y los motores entre sí y se aprieta con una polea tensora. Esto necesitaba ser insensible a la suciedad, ya que está cerca del suelo. se utilizaron cojinetes planos de plástico iglide® W300, debido a que tienen una alta resistencia a la compresión, son libres de mantenimiento, amortiguan vibraciones e insensibles a la suciedad. También tienen coeficientes de fricción muy bajos y resistencia al desgaste extremadamente alta
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas