Cambiar idioma :

Cuando un fabricante de amortiguadores y muelles para bicicletas de montaña diseñó un amortiguador helicoidal para la velocidad y el entusiasta serio de las bicicletas de montaña, finalmente optó por implementar los casquillos de plástico iglide® G300 de igus®. Los casquillos iglide® alivian los costos a largo plazo para la empresa y los requerimientos de mantenimiento
para sus clientes.
iglide® G300 se empareja con un eje de acero inoxidable. El casquillo soporta altas cargas de choque debido a los rigores de descender terrenos montañosos y desiguales a velocidades de descenso superiores a 80 millas por hora
.
El eje de acero inoxidable pivota dentro de la iglide® G300 con un desgaste mínimo, ya que los brazos de suspensión para el cuadro de la bicicleta se mueven a través de su rango de movimiento. El sistema de baja fricción es esencial para el funcionamiento suave y silencioso de los miembros de suspensión. iglide® G300 también soporta las cargas compresivas
en esta exigente aplicación.
El desarrollador de amortiguadores cambió a los bujes igus® cuando se dio cuenta de que los rodamientos tradicionales con respaldo de metal no estaban sobreviviendo a los choques a largo plazo. Los cojinetes de reemplazo estaban aumentando los costos de garantía.
Los casquillos de plástico iglide® sobrevivieron cinco veces más que los cojinetes revestidos de PTFE y con respaldo de metal cuando se probaron cabeza a cabeza.
El revestimiento de PTFE, que se desgastó en menos de 10 horas en algunas aplicaciones, es extremadamente delgado y fácilmente susceptible a daños por escombros y contaminantes, como rocas, arena y agua. Cualquier abrasión desgasta rápidamente el forro, exponiendo el metal al metal
.
**
“Con iglide® G300, disminuimos significativamente los costos de garantía. Los cojinetes iglide® son resistentes a la contaminación y a la abrasión. Estas bicicletas de montaña a menudo se enfrentan a condiciones difíciles. Con iglide® podemos ahorrar dinero y tiempo y entregar un producto superior, prácticamente libre de mantenimiento a nuestros clientes”.
- Vicepresidente de Ingeniería y R & D
**

Los cojinetes esféricos igubal® también se utilizan en uno de los amortiguadores de aire para bicicletas de la compañía. Es un amortiguador neumático, amortiguado hidráulicamente hecho para aplicaciones de bicicletas ligeras de alto rendimiento en las que el seguimiento superior y la precisión
son primordiales.
El rodamiento igubal® asegura que el aire y el aceite estén sellados de manera confiable. Con un rodamiento de bolas esférico igubal®, se minimizan las cargas laterales y torsionales resultantes de la desalineación del marco o flexión del marco en los sellos de aire y aceite, mejorando la vida útil del
sello.
El rodamiento igubal® puede soportar la carga estática máxima de más de 3,000 libras. También puede soportar de manera segura las condiciones climáticas normales al aire libre que van desde 32°F a 120°F. El eje está compuesto de aluminio, acero o aleación inoxidable
.
**
“Nuestros clientes quieren productos de vanguardia. Siempre estamos buscando no solo las formas más rentables de entregar nuestros choques, sino también componentes y materiales nuevos e innovadores que prosigan el desarrollo y la evolución de la industria”.
**

Ya sea que esté interesado en soluciones llave en mano, completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, aprenda más sobre cómo igus® puede ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas