Casquillos de plástico iglide® G300: Ejemplos de aplicación
Los casquillos de plástico iglide® G300 son confiables bajo cargas elevadas y resistentes al desgaste en aplicaciones de rotación continua.
En esta aplicación que involucra cargas pesadas y movimiento continuo, el desgaste fue insignificante.
Este accionamiento rotativo neumático utiliza casquillos de plástico iglide® G300. Se utiliza en tuberías de vapor a temperaturas continuas de 275°F
.
Vibraciones, suciedad y temperaturas que alcanzan los 266° F son solo algunas de las condiciones con las que se encuentran los bujes iglide® G300 en los compartimentos del motor automotriz.
Los casquillos de plástico iglide® G300 se utilizan en estas cadenas transportadoras a pesar de presiones superficiales a corto plazo de hasta 7,250 psi debido a cargas de borde.
iglide® G300 se puso a prueba en estos cilindros neumáticos que cubren distancias de hasta casi 10,000 pies.
Los casquillos de plástico iglide® G300 demuestran su valía en las palancas de control y pedales de tractores agrícolas y vehículos de construcción.
Se producen altas cantidades de polvo en las válvulas de escape de las fresadoras, pero esta es otra aplicación donde se pueden utilizar los casquillos de plástico iglide® G300 sin problema.
Más ejemplos de aplicación de casquillos de plástico
Contacto
¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con: