Los nuevos rodamientos barren bien

Rodamientos lisos de plástico libres de mantenimiento para barredoras montadas resistentes

Foto de una barredora montada
iglidur® en el área de la tapa trasera
iglidur® en el área de la escoba de disco
Foto de las personas involucradas
Vista detallada de la barredora montada

Explorar productos aplicables

iglide® Q

Cojinete de manguito iglide Q
  • Para cargas elevadas - resistente al desgaste en muchos ejes
  • Excelente resistencia al desgaste, especialmente para cargas extremas Recomendado para
  • valores de pv extremos
  • Buenos

iglide® Q2

Cojinete de manguito iglide Q2
  • El rodamiento duradero
  • resistente al desgaste y dimensionalmente estable a altas cargas
  • Buena relación precio/rendimiento
  • Lubricación y sin mantenimiento

iglide® Z

Cojinete de manguito iglide Z
  • Resistente al desgaste y al impacto incluso a altas cargas y temperaturas
  • Excelente resistencia al desgaste especialmente con altas cargas
  • Alta resistencia térmica
  • Extremadamente larga vida útil en condiciones extremas

iglide® L280

Cojinete de manguito iglide L280
  • Especialmente hecho para aplicaciones de rotación rápida
  • Larga vida útil
  • Bajo coeficiente de fricción
  • Extremadamente alta resistencia al desgaste

Discuta su proyecto con un experto en rodamientos

Nicole contacto cta

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente