Cambiar idioma :

IGLIDE® J resistente al desgaste
En el caso de la estrella pull-back de Krones, se utilizan tres productos iglide® J en el soporte de grapas. Los dos bujes deslizantes superiores forman así el cojinete fijo, los bujes deslizantes inferiores, el brazo de torsión, funciona como cojinete flotante. Por rotación del sistema de desacoplamiento, el rodamiento debe recorrer un tramo de alrededor de 100 mm, lo que, según la vida útil, corresponde a un kilometraje total de 1802 millas. En el proceso se logran aceleraciones de hasta 1.35 g y velocidades de 0.56 ft/s mm/s. Los desarrolladores de Krones confían en los bujes de brida iglide® J también para rodillos de leva. Garantizan el rodado limpio y uniforme de los rodillos de leva de plástico en la pista de
leva. Las fuerzas radiales de los rodillos de leva son fiables y se transfieren suavemente al soporte de grapas. El perno de giro a su vez está montado en un casquillo de plástico iglide® X. Con su movimiento de rodado en la leva de control, proporciona una apertura y cierre precisos y basados en la posición del soporte. El carro también está equipado con guías redondas suaves de acero inoxidable como la carcasa del soporte de grapas. Si es necesario, por ejemplo, en situaciones de parada de emergencia, el carro debe completar el movimiento de conmutación dentro de 590 pies. Esto requiere un movimiento de deslizamiento confiable y sin adherencia, ya que todo el sistema acelera a 2.45 g y logra una velocidad de 1.4 pies/s en el tramo corto de 1.6
pulgadas. Los muelles de compresión, que sujetan el soporte de grapas en el círculo de paso, se guían por un lado con un casquillo de plástico iglide® J. Centran los resortes de compresión en el soporte de grapas y evitan daños mecánicos de la superficie guía redonda altamente pulida.

Ya sea que esté interesado en soluciones llave en mano, completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, aprenda más sobre cómo igus® puede ayudarle con una solución basada en su aplicación y requerimientos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas