Cambiar idioma :

La compañía reemplazó los costosos D-BOX Technologies, un diseñador y fabricante de sofisticados sistemas de movimiento para la industria del entretenimiento, utiliza casquillos de plástico iglide® y cojinetes de bloques de almohada igubal® en su cine en casa, cojinetes revestidos de PTFE, que tenían una vida útil corta y producían un
ruido excesivo durante la operación.

Asiento de carreras D-BOX sim
Pitch, roll y heave
Los asientos utilizan tres tipos de movimiento inteligente — tono sutil, balaneo y peso — para mover al ocupante suavemente hacia adelante y hacia atrás, de lado a lado, y hacia arriba y hacia abajo. Eso, combinado con vibraciones codificadas, significa que los casquillos tienen que ser robustos y capaces de soportar cargas pesadas. Esto último es particularmente importante, ya que el asiento lleva personas de todas las edades y tamaños. Los casquillos de plástico iglide® L280 se utilizan en el actuador de los asientos porque son fáciles de instalar, tienen una larga vida útil y se pueden comprar directamente en stock. Los cojinetes de bloque de almohada igubal® permiten que los asientos pivote y compensen la desalineación. Ambos tipos de rodamientos son libres de mantenimiento, amortiguadores de vibraciones y resistentes al desgaste.
Estas características han creado una serie de beneficios de producción para D-BOX y sus clientes, incluyendo procesos de fabricación más cortos, mayor performance y menores requerimientos de mantenimiento.


alta resistencia al desgaste

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas