Noticias 2023 sobre rodamientos lisos y anillos de rodadura

Consiste casi en su totalidad (94%) de recursos renovables

Rodamiento iglide N94, que es 94% renovable

Nuevos cojinetes lisos de alta resistencia de dos componentes para grandes cantidades

Cojinete plano iglidur Q3E

Buje de rodamiento iglide®: encuentre cojinetes lisos fácilmente

cubo de rodamiento iglidur

Corredor de resistencia para las cargas más altas

Cojinete liso igutex TX3

Herramienta en línea: iglide® Coating Designer

Herramienta de recubrimiento iglidur

100% a salvo de la suciedad

iglide con sello de fieltro integrado

Anillo giratorio con un diámetro interior de 700mm

PRT-01-700

Cojinete de anillo de rodadura PRT con un contenido de regranulado de al menos 97%

PARTE ECO

El PRT de sala blanca según ISO14644-1 Clase 3/4

PRT-04-100-CR

Cojinete de anillo de rodadura optimizado con un nuevo diseño

Iglidur PRT-05-15-PC

Elementos deslizantes universales

Elementos deslizantes universales

Sellado altamente eficiente

PRT con sello de fieltro

Fijación manual

PRT con abrazadera manual

Medición exacta con sistema de medición digital

PRT con indicador de posición

PRT-04 micro con pretensión

PRT-04 micro con pretensión

Montaje sencillo

Anillo espaciador PRT

Para la industria alimentaria y de envasado

PRT con diseño higiénico

Consulta gratuita

Caja de muestras - cojinetes lidur lisos

¿Qué es iglidur?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente