Resistente a la temperatura y a los medios

Cojinete plano iglide® H ECO
Tech up
  • Adecuado para velocidades extremadamente altas
  • Muy baja absorción de humedad
  • Buena resistencia al desgaste bajo el agua
  • Muy alta resistencia a los medios
  • Resistente a altas cargas (> 60N/mm²
Reducción de costos
  • los costos al reducir las fallas prematuras y los requerimientos de mantenimiento
  • Rentable, debido a la reutilización de materias primas ya procesadas
Prueba
Sostenibilidad
  • a través de la reutilización de materias primas ya procesadas
  • Amigable con el medio ambiente, ya que no se necesitan lubricantes adicionales

Catálogo interactivo de nuevos productos

Solicitar una caja de muestra

iglide® caja de muestras gratis

¿Qué es iglide®?

cojinetes lisos iglide® ampliados

Discuta su proyecto con un experto en rodamientos

Nicole Lang, Gerente de Proyectos iglide en igus®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente