Sello para cargas elevadas

Cojinete liso iglidur TX2 con junta de fieltro
Tech up
  • Sellado altamente eficiente contra la suciedad y el polvo para aplicaciones de servicio pesado
Reducción de costos
  • Solución lista para instalar con sello de fieltro
  • Rentable incluso para grandes dimensiones y volúmenes bajos
Prueba
  • Probada en el laboratorio de pruebas igus en uso interior y exterior
  • En pruebas de laboratorio, se logró una vida útil hasta 50 veces mayor
Sostenibilidad
  • Reducción del tiempo de inactividad y por lo tanto menor consumo de material
  • Sin grasas lubricantes ni aceites
  • igus apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en

Protección contra la suciedad y el polvo con altas cargas

Maquinaria agrícola

Consultoría para iglidur TX2

Caja de muestras - cojinetes lidur lisos

¿Qué es iglidur?

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente