Cambiar idioma :

Especialmente donde los componentes impresos en 3D se utilizan como piezas visibles, las nuevas variantes negras ahora ofrecen aún más libertad de diseño. La resistencia al desgaste y los parámetros de procesamiento son muy similares a iglide® I180. Por lo tanto, el nuevo material puede ser dibujado como filamento sobre carretes de 250 g o directamente sobre componentes impresos
.
Resistente al desgaste
Adecuado para cualquier impresora 3D
Diámetro: 1,75 mm y 3 mm
**Aplicaciones típicas: **Prototipado, series pequeñas, construcción de máquinas especiales,
...
Tabla de materiales
Características generales
Color
negro
absorción de humedad a 73 °F y 50 %r.h.
0,3 peso-%
Máxima absorción de agua
0,9 peso-%
Propiedades térmicas
Max. temperatura de aplicación a largo plazo
+176 °F
Max. temperatura de aplicación a corto plazo
+194 °F
Temperatura mínima de aplicación
-40 °F
Para sus impresiones de piezas tribo, puede seleccionar de toda la biblioteca CAD igus® . Simplemente elija el tipo de archivo STL.
¿Desea comenzar con su impresión inmediatamente? Aquí encontrará una pequeña selección de piezas igus® dry-tech para descargar.
Servicio de impresión 3D: utilizamos iglide® I180-PF para imprimir el componente que desee para usted.
Haga clic aquí para enviarnos su consulta.

Entrega
a partir de noviembre

La resistencia al desgaste y la resistencia a la abrasión de los cojinetes impresos con filamento tribológico fueron comparables a los componentes clásicos moldeados por inyección.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas