Cambiar idioma :

Al alcance de su mano: el mejor rodamiento para su aplicación
16 materiales de gama completa, 940 nuevos incharticles estándar: iglide® gama de productos estándar ahora con dimensiones de más de 5,000 pulgadas métricas y estándar para la mayoría de los desafíos de rodamientos. No hay pedidos mínimos. Desde altas temperaturas hasta exposición química, y desde la industria alimentaria hasta el diseño automotriz, simplemente seleccione el rodamiento más adecuado, calcule el precio y la vida útil, y ordene rápida y
fácilmente.
87 dimensiones hasta un diámetro de eje de 2 pulgadas 100% libre de
corrosión 100%
compatible con
RoHS
Cálculo de vida útil en línea, precios, pedidos, CAD y mucho
más.
iglidur® material
A181 A350 A500
G300
H1 H370
J
J3 J350
M250
P
P210
Q2
L280
T500
Z
Disponible como stock de barras
● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
●
●
●
Tiempos
máximos
de retención
en funcionamiento en seco
●
●
●
●
●
●
●
●
● ●
●
●
●
●
●
●
Resistente a la suciedad
●
●
●
●
● ● ●
Bajo coeficiente de fricción
●
●
●
●
●
● ●
●
● ●
●
Resistente a productos químicos
●
●
●
●
●
●
●
●
Baja absorción de humedad
●
●
● ●
●
●
●
●
● ●
●
●
Para uso " bajo el agua "
● ● ●
●
Bueno para desalineación
●
● ●
● ● ●
● ●
●
●
●
Amortiguación
de vibraciones
●
●
● ●
●
●
●
●
Para el contacto con alimentos
● ●
●
●
Para temperaturas superiores a +194 °F <p
>
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
Para cargas elevadas
●
●
●
●
●
●
●
●

El rodamiento universal para contacto con alimentos
Datos de material iglide® A181 que cumplen con la FDA y EU10/2011
iglide® A181 alcance de entrega
El corredor de resistencia a temperaturas más altas en el sector alimentario
Datos de material iglide® A350 que cumplen con la FDA y EU10/2011
iglide® A350 alcance de entrega
Especialista para aplicaciones pivotantes, rodantes y más
Buenos coeficientes de fricción y desgaste en la mayoría de los ejes

El rodamiento resistente
y duradero Combina resistencia al desgaste y a la presión con alta capacidad de carga

El clásico corredor de resistencia de hasta 4.351 psi
Muy resistente al desgaste en (prácticamente) todos los ejes

El especialista químico y de temperatura
Hasta 150 MPa estático
® T500 Datos del material
alcance de entrega iglide® T500
Vida útil extremadamente larga en condiciones extremas
Resistente al desgaste & impermeable a impactos incluso bajo cargas elevadas y a altas temperaturas

El especialista en medios y temperatura en el sector alimentario
Datos de material iglide® A500 que cumplen con la FDA y EU10/2011
alcance de entrega iglide® A500
El todoterreno clásico
Excelente relación precio-rendimiento

Endurance con alta resistencia
a los medios Excelentes coeficientes de fricción y desgaste

Vida útil extremadamente larga bajo el agua
Buena resistencia a los medios líquidos
® H370 Datos materiales
iglide® H370 alcance de entrega
El versátil corredor
de resistencia Altamente resistente al desgaste en (casi) todos los ejes, coeficientes de fricción muy bajos

El nuevo corredor de resistencia: especialista en cargas pivotantes y tumescentes
Hasta 1,450 psi hasta tres veces más resistente al desgaste que aniglidur® J

Endurance con alta estabilidad dimensional a alta temperatura
Se puede utilizar con muchos ejes y cargas colectivas

El todoterreno para exteriores de bajo costo
Sin expansión de humedad incluso con alta ambientidez

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas