Cojinete de anillo giratorio iglide® PRT-04 con mecanismo de bloqueo y adaptador universal

Rodamiento de anillo de rodadura PRT-04 con adaptador universal
  • Las versiones estándar tienen puntos de bloqueo cada 90°
  • Los puntos de bloqueo se pueden definir individualmente
  • Elementos deslizantes universales hechos de iglide® J
  • Sistema modular
  • Amplio ensayo de emisión de partículas en el laboratorio de sala limpia que cumple con la IAF de Fraunhofer
Tech up
  • Soluciones individuales
  • universales y flexibles implementables
Reducción de costos
  • El adaptador M3 de bajo costo ya está integrado
  • DIY hecho fácil y sencillo
Prueba
  • Probada en el laboratorio
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, como [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Buen coeficiente de desgaste y por lo tanto una larga vida útil

Más información sobre el adaptador universal iglide® PRT-04

Ver nuestro catálogo

Solicitar una caja de muestra

caja de muestras de rodamientos lisos iglide

¿Qué es iglide®?

cojinetes lisos iglide ampliados

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente