Cambiar idioma :

tribotape®
Los ensayos se ejecutaron bajo los siguientes parámetros de prueba:
láminas: iglide® A160, iglide® V400, y PTFE
Contrasocios: Acero inoxidable, vidrio (en este caso: vidrio soda-cal, PET, y papel
Carga: 2.25 lb
Velocidad: 0,722 ft/s
Temperatura: 73ºF

Material de
por la unidad para diseño libre. Más resistente al desgaste en comparación con la lámina de PTFE
Material de barra de iglide® A160
Extrema resistencia al desgaste con ejes blandos y en altas temperaturas de hasta +392 °F
iglide® V400¿Desea probar una aplicación personalizada?
Con mucho gusto probaremos su aplicación específica también. ¡Simplemente use el formulario de contacto!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas