Cambiar idioma :

Resultado de la prueba de desgaste - rodamiento sinterizado contra iglide® L500 eje x: Velocidad de deslizamiento [m/s]
eje y: Tasa de desgaste [µm/km]
Naranja: iglide® L500 Gris: Cojinete sinterizado
Especialmente desarrollado para un funcionamiento continuo rápido bajo cargas bajas, iglide® L500, está diseñado para aplicaciones de ventiladores y motores eléctricos.
El iglide® L500 recientemente desarrollado se comparó con un rodamiento sinterizado en el laboratorio igus®. El objetivo era determinar las tasas de desgaste a diversas velocidades de deslizamiento.
La comparación se realizó bajo los siguientes parámetros de prueba:
Desgaste giratorio frente a cf53
P = 0,25 MPa (36 psi)
T = 23°C (73 ºF)
Duración = 24 h
Rodamiento liso: iglide® L500, rodamiento
sinterizado
®
.
En el laboratorio de pruebas dry-tech® se realizan alrededor de 135 billones de pruebas cada año.


Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas