E-chain® enchufable: prepara tu cadena de energía para enchufar & play

E-chain enchufable

Sus beneficios de un vistazo

Tech up

Tech up

  • Fijación más sencilla en su aplicación
  • Alivio de tensión integrado y sellado
Reducción de costos

costos

  • Ahorra 80% de tiempo de montaje Montajes
  • optimizados listos para instalar
  • Para el servicio: desenchufarlo, volver a enchufarlo,
Prueba

Prueba

  • Solución de interfaz rentable: un conector en lugar de muchos conectores individuales
  • Combinaciones casi infinitas
  • Seguridad absoluta de conexión
Sostenibilidad

Sostenibilidad

  • sistemas existentes de suministro de energía igus® pueden integrarse con configuraciones individuales

Montaje rápido y fácil

MC

Conector enchufable modular para cadenas de energía - Módulo Conectar Conecte

Simplemente conéctelo: Readychain speed

Velocidad RC

La diversidad de la cadena electrónica enchufable de un vistazo:

Microvelocidad RC
Adaptador MC
Velocidad RC

Ejemplos de aplicación con readychain®

Torno multihusillo MULTISPRINT

Sistema de suministro único que permite un suministro de energía seguro y confiable

Encadenas listas completamente preaprovechadas en el momento de la entrega

Minutos en lugar de días: solución completa de igus reduce el tiempo de montaje de los centros de mecanizado En sus centros

Manejo automático de medicamentos: Mach4

Manejo automático de medicamentos: las cadenas de energía aprovechadas aseguran 20,000 movimientos por día

soluciones readychain para suministro de energía en tierra

3.000 conexiones eléctricas en tierra al año con sistemas flexibles de suministro de energía

Aplicaciones readychain

Aplicaciones con sistemas readychain

igus readychain & - Componentes de HARTING

  • Listo para conectar directamente del fabricante del cable En la
  • longitud deseada: con precisión centímetro sin valor mínimo de pedido
  • Las formas especiales de aprovechamiento forman parte de nuestro negocio cotidiano

Buenas razones para una cadena electrónica enchufable de igus

RC USP
  • un 95%
  • Reducción en los costos de fabricación
  • Cantidad mínima de trabajo logístico — sin espacio de almacenamiento necesario
  • Optimización de adquisiciones - un sistema, un número de parte
  • Reducir el tiempo de montaje — menos tiempo de inactividad de la máquina
  • Instalación in situ - Servicio internacionalcon 35 filiales
  • Diseños especiales son posibles: igus está desarrollando otros componentes

Mover Módulo Conéctese al carrito de compras con un clic...

Módulos Connect disponibles en la tienda

Pida la caja de muestras sin cargo

El laboratorio de pruebas más grande del mundo

Sistemas de suministro de energía listos para instalar

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente