Estuche de medición i.CEE²

La plataforma de medición en formato maleta

Estuche industrial abierto y robusto con inserto de espuma: caso de medición i.CEE² (estudio conceptual) como una plataforma de medición completamente integrada y lista para usar: abra la caja, conecte el sensor y recoja datos de medición directamente de la máquina, sistema o plataforma de prueba, luego analícelo localmente; incluido el almacenamiento de datos y la conectividad (p. ej. LTE/WLAN/Ethernet).
Tech up - Triángulo naranja apuntando hacia arriba como símbolo del avance tecnológico y la mejora del rendimiento

Tech up

 Reducción de costos: triángulo naranja apuntando hacia abajo como símbolo de reducción de costos y soluciones más económicas

Reducción de costos

Prueba - Cuadrado naranja como símbolo de hechos, valores medidos o evidencia para respaldar declaraciones

Prueba

Sostenibilidad: círculo verde como símbolo de acciones respetuosas con el medio ambiente y de ahorro de recursos

Sostenibilidad

Hardware que replantea la industria

Datos técnicos
EquipoRaspberry Pi CM4, Quad Core Cortex A72, pantalla TFT de 1.47″, joystick para diagnóstico de calibración &, suministro de 24 V, carcasa industrial robusta.
Arquitectura del sistemaAPI MQTT de REST & compatibles con Docker/Kubernetes
Entradas y salidas12 salidas digitales, 6 entradas analógicas RS-485, 2 salidas de relé, 2 canales de celda de carga
Conectividad2x Ethernet (IT+ bus de campo en paralelo), WLAN, Bluetooth, módem LTE integrado, HDMI (para visualización local), opcional: LoRa

Video presentación del i.CEE² de Richard Habering en el HMI 2026

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente