¡Pequeño pero poderoso! La entrada más fácil al mundo de los sensores

Sensor de medición de viaje, sensor rotatorio, sensor de clima... el mundo de la tecnología de sensores de bajo costo de igus es grande.


Tech up

Tech up

Reducción de costos

Reducción de costos

Prueba

Prueba

Sostenibilidad

Sostenibilidad

Descripción general actual de las herramientas de bricolaje:

SMA DIY Tools sensor rotativo
  • Aplicación: Medición de la longitud de extensión
  • N° de parte: IS.DY.T.9U.01.BETA
  • Sensibilidad: 9 revoluciones
  • Señal de salida: 4-20mA
SMA DIY Tools sistema de medición de viajes
  • Aplicación: Detección de posición/ sistema de medición de trayectoria en carril perforado 10mm
  • Número de parte: IS.DY.L.D.01.BETA
  • Señal de salida: TTL 5V
  • Voltaje: 5V DC
Microprocesador SMA DIY Tools
  • Aplicación: Distribución de datos
  • Número de parte: IS.DY.ESP.08.01.0.BETA
  • Hardware: ESP 32 microprocesador
  • Señal de salida: TTL 5V
  • Conectividad: WiFi, NBlot, USB, M8
Herramientas de bricolaje SMA
  • de rotación Aplicación: Medición de movimientos rotatorios
  • Núm. de parte: IS.DY.T.29PP.01.BETA
  • Sensibilidad: 29 incrementos
  • Señal de salida: TTL 5V
Herramientas de bricolaje SMA
  • Sensor
Herramientas de bricolaje SMA
  • Aplicación de

i.CEE

Integración en su entorno de red


Smart e-chain® y cables

Smart Plastics e-chain® y cables

Tecnología de rodamientos inteligentes

Rodamientos lisos inteligentes

Aplicaciones inteligentes

Aplicaciones inteligentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente