Cambiar idioma :
Los simuladores de conducción en movimiento se han utilizado en la industria automotriz alemana durante más de 35 años. El simulador de conducción más moderno del mundo utilizado por Mercedes-Benz ahora cuenta con los siguientes datos clave: 2,2 MW de potencia de accionamiento eléctrico, " 22 toneladas de agilidad " y un valor total de más de 25 millones de euros.
En este simulador, cada movimiento depende de la comunicación ininterrumpida entre los sistemas de control del simulador y el hardware del vehículo que se está probando. Cualquier falla en las líneas de suministro, ya sea de energía, datos, refrigeración o neumática, detendría las pruebas al instante y correría el riesgo de daños costosos. Por esta razón, el equipo del simulador necesitaba un sistema que no solo pudiera soportar dinámicas extremas sino también detectar signos tempranos de estrés mecánico antes de que se produjera una falla.
Al final, se utilizó la última generación de e-chain serie P41.80 y nuevos cables chainflex®, que cumplen con todos los requerimientos de seguridad de EMC así como estándares y directivas como UL, VDE, CSA, Profibus etc. Como el abrevadero guía existente también se fabricó especialmente y se adaptó al estrecho espacio de instalación hace diez años y todavía estaba en muy buenas condiciones, los responsables decidieron reemplazar solo los perfiles de amortiguación. En el nuevo sistema P41.80, la corrida superior e inferior están compensadas una sobre la otra. Esto asegura un funcionamiento más suave y un aislamiento acústico ideal. Además de barras deslizantes tipo peineta, el sistema también cuenta con rodillos de plástico optimizados tribológicamente, lo que aumenta significativamente la durabilidad de las cadenas. Con esta solución, pudimos ofrecer a nuestro cliente todo desde una sola fuente: desde la planificación del proyecto, entrega e instalación hasta el mantenimiento.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas