Cambiar idioma :

Durante la minería y posterior almacenamiento de bauxita, roca sedimentaria para la producción de óxido de aluminio, se arroja mucho polvo, lo cual es un gran desafío especialmente para las partes de la máquina móvil de las unidades transportadoras. Por esta razón, Aluminium Oxide Stade GmbH (AOS), uno de los principales productores alemanes de alúmina, decidió utilizar cadenas energéticas inteligentes, que están equipadas con detección de empujado/tracción.
En AOS, el sistema de suministro de energía inteligente se utiliza tres veces. Una está en una sala, donde la carga de polvo es máxima, y las otras dos aplicaciones son al aire libre. Sin embargo, las aplicaciones al aire libre se caracterizan por una longitud máxima de recorrido de 330 m.
Ya sea que esté interesado en soluciones integrales y completamente ensambladas o que esté buscando construir su propio proyecto personalizable, permítanos ayudarlo con una solución basada en su aplicación y requisitos específicos. ¡Contáctenos a través del siguiente formulario o llámenos al (800) 521-2747 para discutir su
proyecto hoy!

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas