triflex® TRE

Fácil diseño robótico de portacables para una rápida inserción de cables

  • Estilo más común
  • Fácil de llenar: rápida instalación y extracción del cable
  • Reduce el tiempo de cambio de cables en un 75%
  • Alta resistencia debido a los perros de parada externos
  • Dos cámaras para
Número de parteBi1 (mm)Bi2 (mm)Ba (mm) R (mm)d1^2 (mm)d2^2 (mm)Paso (mm)Enlaces por mTRE (kg/m)
TRE.30.050.B121034,505010811,389≈ 0,26
TRE.40.058.0.B
TRE.50.080.B
TRE.60.087.0.B
TRE.70.110.0.B
TRE.85.135.0.B
TRE.100.145.0.B/C1
TRE.125.182,0

Productos triflex® R adicionales

Sistemas de retracción triflex® R

retracción triflex® R Elija entre sistemas

Montajes y accesorios triflex® R

Consambles y accesorios triflex® R

Muestras y descargas gratuitas

triflex 10 consejos

10 consejos para el suministro de energía en el robot

Catálogo de portacables robóticos:

Catálogo de portacables robóticos:

caja de muestras triflex

Caja de muestras triflex® R gratuita

Discuta su proyecto con un experto en robot dresspack

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente