micrófono e-spool® y micrófono estéreo e-spool®

Una alternativa compacta y sin anillas deslizantes a los carretes de cable para un recorrido de hasta 30 m

  • Transmisión de sonido ininterrumpida sin anillo deslizante
  • Los cables son fáciles de reemplazar
  • No se requiere soporte adicional
  • Sin trabajo manual en altura
Triángulo Tech up

Tech up

Triángulo de reducción de costos

Reducción de costos

Cuadrado de prueba

Prueba

Círculo de sustentabilidad

Sostenibilidad

Especificaciones del producto

  • velocidad máxima: 0.4 m/s
  • Aceleración máxima: 0.4 m/s2
  • Rango de temperatura: +10°C a +50°C
  • Diámetro máximo del cable: ø 8.5 mm
  • Equipamiento: Cable XLR especial 2x(2x0.14 mm²)C
  • No incluido en el alcance de la entrega: Micrófono, conector

e-spool® micrófono estéreo

e-spool® micrófono estéreo
Tecnología teatral y escénica

Otros productos de tecnología de etapa

Servicio de realidad aumentada

Pruébalo en casa o en la oficina y obtén una primera impresión

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente