PRT-04 Cojinete de anillo de giro con tope angular

  • Rango de ángulo continuamente ajustable
  • en pasos de 2°
  • Capacidad de carga idéntica al tipo estándar 04
Rodamiento de anillo de rodadura PRT-04

Tech up

  • Ya está en uso con éxito durante años con PRT-01

Reducción de costos

  • Aproximadamente un 20% más rentable que la solución
  • lista para instalar de la serie PRT-01, sin necesidad de construirla usted
  • mismo Datos de construcción 3D disponibles de forma gratuita

Prueba

  • Probada en el laboratorio igus para resistencia mecánica en uso continuo

Sostenibilidad

  • El diseño compacto significa un ahorro de peso del 60% en comparación con la serie PRT-01
  • respetuoso con el medio ambiente debido a la

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente