Anillos de GIRO PRT autolubricantes iglide®

PRT-04

Rodamientos de anillo de rodadura PRT-04
  • Ahorra al menos un 50% de espacio de instalación
  • Hasta un 30% más rentable y un 60% más
  • ligero que el PRT-01
  • Disponible con diámetros de 50 mm a 300 mm Elementos deslizantes iglide resistentes al
  • desgaste

PRT-04 con engranaje recto

PRT-04 con engranado interno

PRT-04 con engranado interno
  • Diseño compacto
  • Ligero
  • Para espacios de instalación pequeños

PRT-04 con mecanismo de bloqueo

PRT-04 con pestillo

PRT-04 con tope angular

PRT-04 con tope angular
  • Rango de ángulo continuamente ajustable
  • en pasos de 2°
  • Capacidad de carga idéntica al tipo estándar 04

PRT-04 ESD

PRT-04 compatible con ESD
  • Anillos de acero inoxidable y elementos deslizantes de iglide F2
  • Evita la
  • carga electrostática Protección contra corrientes eléctricas

Anillo de distancia PRT-04

  • Aproximadamente un 20% más rentable que un PRT-01 del mismo tamaño de instalación
  • Hasta un 60% menos de peso y, por lo tanto, menos consumo

PRT-04 estándar con DrivePin

PRT estándar con pines de accionamiento
  • Fácil reemplazo y extensión: diseño de kit de construcción modular
  • Conducción de la manera fácil con perfil de engranaje o pasador de accionamiento para acoplamientos
  • Ajustable mediante abrazaderas manuales

PRT estándar con placa de ranura en T

PRT estándar con placa de ranura en T
  • Disponible para PRT-01 y PRT-04
  • Montaje rápido
  • Posicionamiento fácil

Licencia para PRT

Tecnología de sensores para PRT
  • Mantenimiento predictivo
  • El sensor mide la abrasión de los elementos deslizantes
  • Sustitución predecible de los elementos deslizantes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente