Rodamiento de anillo giratorio PRT-04 con mecanismo de bloqueo

PRT-04 con mecanismo de bloqueo

Tecnología Acercarse

  • de manera repetida y precisa a puntos de ubicación definidos
  • Idealmente combinable con la placa opcional con ranura en T para, por ejemplo, su mesa

Reducción de costos

  • Aproximadamente un 20% más rentable que la solución
  • lista para instalar de la serie PRT-01, sin necesidad de construirla usted
  • mismo Datos de construcción 3D disponibles de forma gratuita

Prueba

  • Fuerzas de engarzado probadas en el laboratorio igus para la vida útil
  • Ya en uso por diferentes clientes antes del lanzamiento oficial

Sostenibilidad

  • El diseño compacto significa un 60% menos de peso en comparación con la serie PRT-01

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente