El rodamiento de anillo de rodadura PRT-04 cumple con las normas ESD

  • Anillos de acero inoxidable y elementos deslizantes de iglide F2
  • Evita la carga electrostática
  • Protección contra corrientes eléctricas
Rodamiento de anillo de rodadura PRT-04
  • Tecnología compatible con ESD
  • Completamente libre de mantenimiento

Reducción de costos

  • Aprox. 20% más rentable que
  • la solución PRT-01 lista para instalar, no es necesario construirla usted mismo
  • Datos de construcción 3D disponibles de forma gratuita

Versión Proof probada

  • durante mucho tiempo con la serie PRT-01

Sostenibilidad

  • El diseño compacto significa un 60% menos de peso en comparación con la serie PRT-01

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente