Ajuste preciso con puntos de ajuste definidos

Rodamiento de anillo de rodadura PRT-04 con función de bloqueo
Tech up
  • Puntos de ubicación definidos Repetibles
  • Liberación fácil y rápida a mano
Reducción de costos
  • Alrededor de un 20% más rentable que la serie PRT-01
  • Solución lista para instalar
  • Disponible en el estante Datos
  • 3D disponibles gratuitamente
Prueba
  • Capacidad de carga del sistema de bloqueo probado en el laboratorio de pruebas igus
Sostenibilidad
  • El diseño compacto significa un 60% menos de peso en comparación con la serie PRT-01
  • igus apoya la economía circular de plásticos y está invirtiendo en reciclaje químico

Breve presentación del rodamiento de anillo giratorio PRT-04 con puntos de conexión

¿Tiene más preguntas sobre el cojinete de anillo giratorio PRT con puntos de ajuste?

Consultoría personal

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente