Anillos de goma

PRT-04 Kit de construcción modular para rodamientos de anillo de rodadura

La solución ideal para aplicaciones rotativas

Materiales del anillo base PRT-04

Resaltado de material de aluminio PRT-04

Aluminio

Resaltado de material de acero inoxidable PRT-04

Acero Inoxidable

Resaltado de material de aluminio negro PRT-04

Aluminio Anodizado Negro

Resaltado de material compacto PRT-04

Anillo compacto

Materiales de la almohadilla deslizante PRT-04

iglide® J y JPF

iglide® A180 y A181

iglide® F2

iglide® H1

PRT-04 para Indexación y Controles de Bloqueo

PRT-04-ART Mecanismo de bloqueo

PRT-04-ARTE

Mecanismo de bloqueo

 PRT-04-ART-F Bloqueo de 90 grados

PRT-04-ART-F

90° Bloqueo

PRT-04-ART-RC liberación remota

PRT-04-ART-RC

Lanzamiento remoto

PRT-04-ART-PD Monitoreo de posición

PRT-04-ART-PD

Monitoreo de posición

Bloqueo de retén

PRT-04-R

Bloqueo de retén

PRT-04-AD-VH Palanca de ajuste

PRT-04-AD-VH (45/90)

Palanca de ajuste (accesorio)


PRT-04 para retención, paradas y lecturas

PRT-04 Parada angular

PRT-04-TS

Parada angular

 PRT-04- Parada angular 360 grados más

PRT-04-TS-360

Limitador de ángulo 360°+

PRT-04-HK Abrazadera manual

PRT-04-HK

Abrazadera manual

PRT-04-AM Ángulo de lectura digital

PRT-04-AM

Lectura de ángulo digital

PRT-04-ART-U M4 Bloqueo universal

PRT-04-ART-U

Adaptador de bloqueo universal M4

PRT-04-AD-HK Abrazadera manual

PRT-04-AD-HK

Abrazadera manual y bloque (accesorio)


PRT-04 para Montaje y Espaciado

Anillo de montaje PRT-04-DRI

PRT-04-DRI

Anillo de montaje

 PRT-04-G Anillo de montaje grande

PRT-04-G

Anillo de montaje grande

Anillo de perfil de tuerca de ranura PRT-04-T

PRT-04-T

Anillo de perfil de tuerca ranurada

PRT-04-M4 Agujeros roscados

PRT-04-M4

Roscado M4 para montaje

Anillo PRT-04-CR para sala limpia PRT-04-CR

PRT-04-CR

Aplicaciones para salas limpias

PRT-04 Espaciador de aluminio y anillos de cubierta de fieltro

PRT-04-DR y PRT-04-AD-SG

Spacer & Anillos con cubierta de fieltro (accesorios)


Interfaces de unidad PRT-04

PRT-04 dentado de engranaje de anillo exterior

PRT-04 -AT10/-T10/-HTD (5/8) M/Espuela

Anillo exterior dentado

 PRT-04- Engranado interno dentado del anillo interior

PRT-04-TI-ST (Solo en perfil de espolón)

Anillo interior dentado

Pin de unidad PRT-04-DP

PRT-04-DP

Pin de unidad

PRT-04-AD Anillo dentado externo Agregar

PRT-04-AD -AT10/-T10/-HTDM

Anillo de dientes externo (accesorio)

Eje de transmisión PRT-04-AZ

PRT-04-AZ

Eje de transmisión (accesorio)


Teaser de la guía PRT definitiva

La guía definitiva del anillo de roscar PRT®

Herramienta experta y buscador de productos PRT®

Teaser de la guía PRT definitiva

Historias de aplicación del anillo de roscar

PRT para Mobiliario

Anillo de circunvalación PRT para silla y mesa

Robot de jardín personal

EEVE, robot de jardín personal

Rotafolio interactivo

rotafolio

Mesa de montaje

Mesa de montaje

Máquinas-herramienta & Centros de mecanizado

Niels

Cojinete de mesa giratorio para tomas de cámara de 360°

rodamiento de anillo giratorio de parte en plataforma giratoria de cámara mecapro

Mesas de operaciones de radiocirugía

Anillo de rote PRT en mesa de operaciones de radiocirugía

FAQ: Preguntas frecuentes


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente