Tapas de extremo para rodamientos de brida fijos con cojinetes de inserción esféricos

Igubal EC-208 tapa final
Tech up
  • Fácil montaje y desmontaje (acoplado a la carcasa)
  • Para cojinetes de brida fija de dos y cuatro orificios, diámetro 40
  • Sin daños
Reducción de costos
  • La falta de acceso a los puntos de apoyo evita lesiones
  • Reutilizable debido a su fácil mecanismo de montaje
Prueba
  • Dureza de prueba Shore D = 58
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, como [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Buen coeficiente de desgaste y por lo tanto una larga vida útil
  • igus apoya la economía circular de los plásticos y está invirtiendo en reciclaje químico

Breve presentación de noticias para la tapa final igubal EC-208

Consultoría de tapa final

¿Qué es iglide?

Seminarios en línea

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente