Junta de acoplamiento igubal® WDGM-FX

junta de acoplamiento igubal WDGM-FX
Tech up
  • Shore D dureza 58:25% más elástico que igumid G
  • 20 veces más resistente a la abrasión contra tachuelas metálicas que
  • poliamida Muy fácil de montar
Reducción de costos
  • Sin cantidad mínima de pedido
  • Longitudes personalizadas
  • Los precios se pueden calcular en línea
Prueba
  • prueba: tensión de tracción de 150N (corto plazo) y 75N
Sostenibilidad
  • Respetuoso con el medio ambiente, ya que [Link pagenr="2323" title="no additional lubricants are necessary" parameter="#section_4 "]
  • Optimización de requisitos de materiales

Breve presentación de noticias para juntas de acoplamiento WDGM-FX

Consultoría de juntas de acoplamiento

¿Qué es iglide?

Seminarios en línea

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente