Los nuevos motores drylin® E con freno

Motores drylin® E con junta de eje
Tamaño de rosca
  • Motor con freno para cargas verticales
  • Conexión del motor con cables trenzados y conector JST
  • Alimentación 24V para el
Tamaño de rosca
  • 5 veces más rentable que los motores con conectores métricos Montaje
  • rápido y fácil con los sistemas de control igus® D1 o D2
Tamaño de rosca
  • Hasta un 10% de ahorro de peso en comparación con los motores de freno igus® con conectores métricos
Tamaño de rosca
  • CE
  • libre
  • de mantenimiento según ROHS CE según EMC

Visión general de los nuevos tamaños de los motores con freno

Tamaño de instalación: NEMA17

Motor NEMA17 con freno

Tamaño de instalación: NEMA23

Motor NEMA23 con freno

Tamaño de instalación: NEMA24

Motor NEMA24 con freno

Tamaño de instalación: NEMA34

Motor NEMA34 con freno

¿Por qué los motores drylin® E?

Los motores eléctricos están listos para enviar en 24 horas
Grandes existencias de motores eléctricos
Los motores drylin® E tienen una larga vida útil del producto
Disponibilidad de productos a largo plazo
No hay cantidad mínima de pedido para motores eléctricos
100% probado

Descargar nuevo catálogo de productos

Nuevo catálogo de productos

Más noticias de drylin® E motor

Enviar una solicitud

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente