Motores paso a paso de eje drylin® E con codificador y freno

Motores paso a paso de eje drylin® E con codificador y freno

motores de eje drylin E ST
Flecha de icono

Tech up

Icono dinero

Reducción de costos

icono de personas

Prueba

sostenibilidad de iconos

Sostenibilidad

Aquí encontrará todos los motores de eje nuevos de un vistazo:

Tamaño de instalación: NEMA8

Sin codificador

Con codificador

Tamaño de instalación: NEMA14

Sin codificador, par de retención 0.10Nm

Sin codificador, par de retención 0.18Nm

Con codificador, par de retención 0.10Nm

Con codificador, par de retención 0.18Nm

Con freno, par de retención 0.18Nm

Tamaño de instalación: NEMA34L

Sin codificador

Con codificador

Con freno

¿Por qué los motores drylin® E?

Los motores eléctricos están listos para enviar en 24 horas
Grandes existencias de motores eléctricos
Los motores drylin® E tienen una larga vida útil del producto
Disponibilidad de productos a largo plazo
No hay cantidad mínima de pedido para motores eléctricos
100% probado

Tienda online de motores

Tienda de motores

Buscador de productos de motor eléctrico

Buscador de productos de motor eléctrico

Hacer una consulta de producto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente