Motores paso a paso de doble eje

drylin® E news de doble eje
Tech up
  • Cuatro motores paso a paso de doble eje para un diseño que ahorra espacio
  • Impulse dos cargas mecánicas con un motor
  • Gran flexibilidad en la configuración/conexión
Reducción de costos
  • Adecuado para accionamientos lineales igus®
Prueba
  • Motores Stepper
Sostenibilidad
  • desgaste y mantenimiento

Todos los tamaños de instalación de un vistazo:

NEMA17

MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB

NEMA23

MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB

NEMA 24

MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB

NEMA34

MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB

Datos técnicos

Otras innovaciones en 2023

Tienda online de motores

Tienda de motores

Buscador de productos de motor eléctrico

Buscador de productos de motor eléctrico

Hacer una consulta de producto

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
Miguel Nivón

BRG Product Manager

+52 728 284 3185 Ext. 315Correo

Servicio al cliente