Vista general drylin®

Deslizarse en lugar de rodar

Los Cojinetes de deslizamiento lineal drylin® , a diferencia de los sistemas de bolas, funcionan sobre elementos deslizantes. Años de pruebas han demostrado que los materiales iglidur® J, J200 y X son los más adecuados para aplicaciones lineales, gracias a sus excelentes propiedades de desgaste y coeficientes de fricción. Es por ello que los Cojinetes lineales drylin® son equipados con estos materiales.

Los sistemas de Cojinetes de deslizamiento lineal drylin® han sido diseñados para el funcionamiento en seco. De esta manera, sus aplicaciones están protegidas de la suciedad que la grasa y el aceite generan. Al contrario que los rodamientos, los Cojinetes lineales drylin® no se ven afectados por la longitud del tramo y, por lo tanto, no exigen una carrera mínima.

drylin® T  

drylin® T

Guías de deslizamiento lineal

Raíles. Libre de corrosión, resistente al desgaste y coeficiente de fricción reducido

Guías de deslizamiento miniatura drylin® N  

drylin® N

Guías de deslizamiento miniaturas

Raíles. Funcionamiento en seco y ausencia de mantenimiento para espacios reducidos.

drylin® W  

drylin® W

Guía lineal modular

Sistemas de guiados lineales libres de mantenimiento para una libertad de diseño casi ilimitada

drylin® R  

drylin® R

Guías lineales para ejes cilíndricos,
accesorios y ejes

Libre de lubricantes, robusto e insensible a la suciedad. 100% libre de mantenimiento.
Ejes y ejes soportados, travesaños, etc.

Mesas de husillos lineales drylin® SHT  

drylin® SHT

Mesa lineal

Mesas lineales libres de mantenimiento disponibles con diferentes combinaciones de materiales y ejes. El módulo correcto para cada aplicación.

drylin® ZLW- Eje con correa dentada  

drylin® ZLW

Correa dentada

Para el posicionamiento rápido de cargas reducidas.

drylin® - Husillo de rosca trapezoidal  

drylin® - Tuercas de rosca trapezoidal

Absolutamente libre de mantenimiento y resistente a altas cargas.

Easy Tube  

drylin® SET - EasyTube

El nuevo módulo lineal para tareas de ajuste sencillas garantiza un funcionamiento libre de lubricantes con reducidos coeficientes de fricción y un comportamiento al desgaste óptimo.

Guías telescópicas drylin® NT  

drylin® NT

Sistemas telescópicos

Modulos extemsibles libres de lubricante hasta 600 mm con y sin muesca para la fijación de posición

drylin® WKM - Sistemas de medición  

drylin® WKM

Sistemas de medición digitales

Sistemas de medición independientes de la red hasta 10m, listos para ser montados incluye guía lineal y sistema de fijación manual.

Tecnología de guiado lineal en acero inoxidable drylin®  

drylin® ES

Tecnología de guiado lineal en acero inoxidable

Cojinete y guía lineal, unidades de husillo lineales de acero inoxidable para mayor resistencia en todos los medios.

drylin® Q  

drylin® Q

Guía lineal de perfil cuadrado

Alta resistenacia a la torsión sin necesidad de una 2ª guía

Tolerancia de momentos hasta 10 Nm

Ahorra espacio y peso

La guía de cables es posible mediante tubos

Libre de lubricante

igus® México S. de R.L. de C.V. Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185
myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados