Vista general drylin® R

Guías lineales para ejes cilíndricos

Los cojinetes lineales drylin® R se basan en polímeros altamente resistentes al desgaste especialmente desarrollados para la tecnología lineal. Las dimensiones son compatibles con los rodamientos de bolas estándar. La particular geometría garantiza una gran robustez, incluso en entornos extremadamente difíciles.

Elementos deslizantes drylin® R  

Elementos deslizantes y casquillos de montaje a presión

Versiones abiertas y cerradas

Cojinetes de deslizamiento lineal drylin® R   

Cojinetes lineales

Versiones abiertas, cerradas, separables y autoalineables

Cojinetes de carcasa drylin® R  

Cojinete en pedestal

cojinete lineal cerrado, ajustable, separable, versión tándem y como cojinete flotante

Cojinetes con brida drylin® R  

Alojamiento con valona

Cojinete flotante con brida redonda o cuadrada

Adaptadores y Cojinetes de carcasas lineales drylin® R  

Patines y carcasas lineales

Versiones abiertas o cerradas en diferentes longitudes

Travesaños drylin® R  

Travesaños

Travesaños móviles y fijos, en diferentes diseños

Ejes y ejes con soporte drylin®  

Ejes y ejes soportados

Ejes de aluminio, de acero y de fibra de carbono

igus® México S. de R.L. de C.V. Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185
myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados