Guías telescópicas drylin® NT

Módulos extensibles lineales completamente libres de lubricante. Disponibles en longitudes de carrera desde 100 mm hasta 600 mm; máxima longitud estirado: 1200 mm. Los sistemas telescópicos están compuestos de raíles guía de aluminio anodizado y una pieza deslizante del acreditado material iglidur®. Los tribopolímeros iglidur® permiten el funcionamiento en seco en cualquier aplicación gracias a los lubricantes sólidos de un compuesto. La ventaja - además de la ausencia de mantenimiento - es adecuado para trabajar en ambientes higiénicos. No permite la transmisión de aceite, grasa a otros productos, o personas. Incluso puede emplearse en sistemas de ventilación de salas blancas. Pero el funcionamiento en seco ofrece ventajas incluso en sectores sucios. Las partículas de suciedad no se adhieren a la guía ni se condensan en una masa pegajosa.

Opcionalmente, todas las guías telescópicas se pueden suministrar con un reticulado en el principio, medio o final. Adaptamos los requisitos particulares del posicionamiento del reticulado.

 

Vista detallada: Sistema telescópico drylin® en el ajuste de una puerta de seguridad.

 
Sistemas telescópicos drylin®  

Sistemas telescópicos drylin®

Módulos extensibles completos

Módulos extensibles parciales

Módulos extensibles superiores

drylin® NT - Paro incluido  

Sistemas telescópicos drylin® con sistema de fijación de posición

Muesca para fijación en posición inicial, central y final

Posición del sistema de fijación a elegir

igus® México S. de R.L. de C.V. Boulevard Aeropuerto 160 Int. 135 Col. Corredor Industrial Toluca-Lerma Toluca, C.P 52004 Tel: 728-284-3185
myigus myCatalog
No mínimos en ordenes
800 - 1900 Envios + Soporte Técnico Envios en 24horas de USA* Muestras gratis

¡Más de 100,000 productos directamente en nuestro almacen de USA! Envios y asesoría técnica de L a V de 8-19 horas.

Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados