Cambiar idioma :
Un gran volumen de mecanizado, velocidad de mecanizado de hasta 40m/min y aceleración de 5m/s². Disponible en versión de 3, 4 o 5 ejes, la máquina herramienta de cama larga de la serie SFZ de SAMAG está diseñada para una alta rigidez, estabilidad y rendimiento. Los mismos requisitos también se aplicaron a la e-chain®. Gracias al suministro de energía readychain®, que estaba completamente equipado con cables ensamblados incluyendo conexiones de enchufe, el cliente ahorra 2/3 del tiempo de montaje y costos considerables
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas