Simulación de producción de VW Golf
Modelo fábrica (escala: 1:18) -En el taller de capacitación Volkswagen AG en Wolfsburg, aprendices de diversos departamentos trabajan en una simulación de entrega de vehículos VW Golf a escala 1:18.
La “Fábrica Inteligente”, que consta de doce estaciones individuales, tiene dos líneas de producción funcionando en paralelo. Se simula la producción de golf, comenzando en la planta de prensa, luego pasando por la construcción de carrocería, taller de pintura, matrimonio, montaje, y entrega
de vehículos. Las guías fueron construidas conbloques de almohadadrylin® WR10que corren sobreun motor paso a pasoNEMA17. El proyecto de simulación de fábrica se implementó con éxito con un sistema de control de motor D1.