Cambiar idioma :
Más información sobre productos aplicados aquí:
Máquinas personalizadas de uso especial para la fabricación de modelos y moldes
Centros de mecanizado CNC de alta precisión
Uno de los focos de la empresa es el desarrollo de centros de mecanizado CNC para la fabricación de modelos y moldes. Éstos se utilizan principalmente en aplicaciones con mecanizado de piezas de trabajo de alta precisión tanto en producción individual como por lotes. Estos centros de mecanizado dominan incluso los trabajos más exigentes en cuerpos espaciales con absoluta fiabilidad. " Es un concepto de máquina extremadamente universal por el cual se pueden mecanizar tanto madera como plástico y también metales ligeros y otros materiales de modelado típicos. ", aclara Schell, el gerente de construcción. A pesar del diseño elaborado, las piezas estándar se utilizan generalmente en las máquinas personalizadas. En el proceso, las cadenas energéticas de plástico resistentes demuestran ser guías confiables para los cables.
Manguera de succión en lugar de costosa carcasa
Con un componente o altura de paso de 500 mm, el centro de mecanizado personalizado tiene en total 3 m de altura. La distancia de recorrido en el eje X asciende a 4.100 mm, en el eje Y 2.600 mm, y en el eje Z 1.000 mm. En la operación se implementan velocidades de hasta 1 m/s con una aceleración de 5 m/s2. Los dispositivos de sujeción al vacío que se utilizan universalmente en la mesa de la máquina proporcionan la flexibilidad necesaria al mecanizar las piezas. En este caso se utiliza principalmente para la carpintería; la succión juega un papel extremadamente importante aquí. " Las astillas no son el problema en este ambiente, sino el polvo de madera. No debe incendiarse bajo ninguna circunstancia, " explica el gerente de construcción. Un gabinete completo sería la solución más segura, pero también la más costosa. " Por razones de costo, hemos optado por una manguera de succión. " Para hacer esto de manera segura y ordenada, se ha alojado en un sistema especial de suministro de energía como una solución personalizada. " Esto hace que la máquina incluso se vea bonita.
“
Otras aplicaciones interesantes de áreas extremadamente diversas se pueden encontrar aquí:

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas