Cambiar idioma :
Los e-spools® compactos para una extensión de 6,56 pies (2m) y 13,12 pies (4m) están optimizados para espacios de instalación pequeños con cadenas lineales y bandas giratorias más pequeñas para una amplia gama de aplicaciones. Al igual que con los sistemas estándar y HD más grandes, los sistemas e-spool® compactos permiten una guía sin problemas y un llenado
flexible


| Max. velocidad | 1 m/s |
| Aceleración máx. | 2 m/s2 |
| Max. velocidad lateral | 1 m/s |
| Aceleración lateral máx. | 1 m/s2 (radial) 0,25 m/s2 (axial) |
Debido a la tensión mecánica especial en un e-spool compact®, recomendamos usar nuestro cable chainflex®. También recomendamos cumplir con las siguientes reglas de llenado:
1. Los cables solo se pueden colocar uno al lado del otro en la cadena lineal; nunca coloque varios cables uno encima del otro.
2. Los cables chainflex® con una cubierta exterior de TPE deben usarse para cables sin blindaje siempre que sea posible.
3. Los cables blindados deben ser de la familia de cables chainflex® CFROBOT.
4. Se debe observar el radio máximo de curvatura de la banda de torsión utilizada.
5. Si es posible, use separadores para proteger los cables contra el vuelcos y la abrasión. Para hacer el mejor uso posible del espacio interior, instale separadores alternativamente en segmentos consecutivos.
6. Inserte los cables ordenados por diámetro o radio de curvatura - inserte los delgados, pequeños hacia el interior y los más grandes hacia el exterior.
7. Alivie la tensión en ambos extremos del cable. El nudo de amarre de cables no debe montarse en la dirección de la cadena.
8. Los cables deben colocarse en la banda giratoria de tal manera que tengan algo de espacio libre tanto hacia afuera como hacia adentro hacia
el eje giratorio.
Instrucciones de instalación
En aplicaciones que viajan horizontalmente, se debe proporcionar una superficie lisa sobre la que pueda viajar la cadena de energía.
Con el buscador de productos e-spool®, puede encontrar el tambor de cable de resorte adecuado para su aplicación
en unos pocos pasos.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas