e-spool® estándar y opciones HD

  • Suministro de energía variable: enrutamiento de todos los medios en un solo sistema
  • Se puede utilizar de varias maneras - suministro de energía posible en todas las direcciones
  • Económico: la banda giratoria permite el movimiento rotacional
  • Ahorro de espacio: cadena de energía enrollada en la posición inicial, las rutas permanecen despejadas
  • No hay carga de tracción en los cables
  • Los cables se pueden agregar y cambiar en una fecha posterior
  • Premio al diseño de productos de la IF 2013

e-spool® Standard - variante con una banda giratoria

Número de parte Longitud [mm]Peso [kg]
SP1.400.4000.01.L.0 400013,5
SP1.400.4000.01.R.0 400013,5
SP1.600.4000.03.R.0 400033
SP1.700.7000.03.R.0 400038
SP1,850,14000,03,R.0 400048
SP1.600.4000.03.L.0 400033
SP1.700.7000.03.L.0 400038
SP1,850,14000,03,L.0 400048

e-spool® Standard - variante con dos correas giradoras

Número de parte Longitud [mm]Peso [kg]
SP2.600.4000.03.R.0 400040
SP2.700.7000.03.R.0 7,000 45
SP2,850,14000,03,0R.0 14000 55
SP2.600.4000.03.L.0400040
SP2.700.7000.03.L.07,00045
SP2,850,14000,03,L.0 14000 55

e-spool® HD - variante con una banda Twisterband

Número de parte Longitud [mm]Peso [kg]
SPHD1.400.4000.01.L.0400017,2
SPHD1.400.4000.01.R.04000 17,2
SPHD1.600.4000.03.L.0400052
SPHD1.850.14000.03.L.0 1400067
SPHD1.600.4000.03.R.0 400052
SPHD1.700.7000.03.R.0 7,00056,5
SPHD1,850,14000,03,0R.0 1400067

e-spool® HD - variante con dos correas de torsión

Número de parte Longitud [mm]Peso [kg]
SPHD2.600.4000.03.L.0 400059
SPHD2.700.7000.03.L.0 7,00064
SPHD2,850,14000.03.L.0 14000 74
SPHD2.600.4000.03.R.0 400059
SPHD2.700.7000.03.R.0 7,00064
SPHD2,850,14000,03,0R.0 1400074

Reglas de llenado para e-spools® estándar

Instalación de un carrete electrónico

Cómo cambiar un resorte de carrete electrónico

Descargas Gratuas

El whitepaper de e-spool

La próxima generación del carrete de cable

Instrucciones de instalación e-spool

instrucciones de instalación de e-spool®


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente