Cálculo de longitudes de e-chain®

Cómo calcular la longitud y la cambra de e-chain® para el movimiento lineal

Para aplicaciones no soportadas

Lk = S/2 + K

Cálculo de longitud de cadena

Lk = S/2 + λ M +K

Cálculo de longitud de cadena
AbrevacionesSignificadoUnidad
LKLongitud de la cadena de energía[mm]
S/2La mitad de la duración del viaje[mm]
KComplemento para radio de curvatura (K se toma de las tablas de datos de cada serie)[mm]
MALDesviación del punto central[mm]
RRadio de curvatura[mm]
Cálculo para aplicaciones de planeamiento
Cálculo para aplicaciones de planeamiento

Para aplicaciones de deslizamiento

L = S2+ K

AbreviaturasSignificadoUnidad
LKLongitud de la cadena de energía[mm]
S/2La mitad de la duración del viaje[mm]
K2Complemento para radio de curvatura si se baja la altura del punto de montaje [mm]
1 CLDesfase de extremo fijo[mm]
RRadio de curvatura[mm]
D2Sobrelongitud para viajes largos deslizantes[mm]
H2Altura de instalación con montaje reducido[mm]
HRiAltura interior del abrevadero[mm]

Camber

Camber
Principio de camber para cadenas energéticas igus® HF = altura de instalación requerida
Camber
  • Longitudes más largas sin soporte
  • Mayor vida útil y mejor confiabilidad operativa
AbreviaturasSignificadoUnidad
HAltura de holgura nominal[mm]
HF Altura de holgura requerida[mm]

portacables e-chain® herramientas en línea

experto en e-chain
Servicios Orange
Configurador robótico de Dresspack
Servicios Orange

Orange Services

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Victor Alcantara
Víctor Alcántara

ECS Product Manager

+52 81 1312 8184Correo

Servicio al cliente