Descubra lo último en cables flexibles Chainflex®

Tecnología arriba, costo bajo. Es nuestro trabajo.

Nuevo cable híbrido CF280.UL.H401...

CF280.UL.H401.07.04.D

Sección transversal adicional para el CF280.UL.H...

CF280.UL.H

CF270.UL.D con aprobación de 90°C UL/CS AWM...

Cables - UL-90 grados

Cable especial CFTHERMO.N.001...

CFTERMO

Nueva sección transversal para aún más posibilidades en tecnología de accionamiento...

Cables para tecnología de accionamiento

Cable de fibra óptica con pequeño radio de curvatura...

LWL

Garantía de 4 años - nunca ha habido nada igual...

Garantía CF

chainflex® - Motor flexible listado UL y cables de suministro de control...

Cables con lista UL

Suspendido de forma segura en la unidad superior...

CFCLEAN-40 millones

Para ambientes secos...

Cables de CF-PVC

chainflex® CFCLEAN con una garantía de 40 millones de golpes dobles...

CFCLEAN-40 millones

chainflex® está libre de PTFE/PFAS...

Libre de PTFE

Chainflex® CASE para una fácil gestión de cables...

CFC Case-Recarga

Extensiones de sección transversal para seis series de cables chainflex®...

Extensión de sección transversal

Nueva cable motor gama alta CF38 sin conductor protector...

CF38.O.PE

La solución para espacios de instalación reducidos y viajes largos...

CF340100,01

Cable del sistema de medición ahora también para SIEMENS SINAMICS V90...

CF211.030

Un cable robot con un ángulo de torsión de hasta +/- 360°/m...

CFROBOT8.MÁS

Una garantía de vida útil sin precedentes...

CF98.PLUS y CF99.PLUS

Nuevo cable híbrido con cubierta exterior de PVC...

CF220.UL.H304

Soluciones especiales de cable de accionamiento superior...

CFSPECIAL.5XX con DNV

CFCRANE: Cable de media tensión ahora disponible de stock...

CFGRÚA

Nueva calculadora de vida útil para cables...

Calculadora de vida útil

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente