Banner de engranajes de impresión 3D

Engranajes duraderos impresos en 3D

Hasta un 80% más resistente al desgaste que los plásticos convencionales

  • Engranajes, piñones, engranajes cónicos, ruedas helicoidales, piñones y más hechos de materiales iglide® duraderos
  • Envío en tan poco como 3 días
  • Engranajes individuales - sin cantidad mínima de pedido
  • Larga vida útil gracias a la forma optimizada del diente en nuestro configurador de engranajes
  • Materiales iglide® de bajo desgaste y optimizados para la fricción para elegir
  • Vida útil y especificaciones comparables a las piezas moldeadas por inyección iglide®

Servicios de piezas de desgaste de plástico bajo demanda

Plain bearing (F)
Flanged plain bearing (FL)
Gear

Buscar piezas estándar

3D printing
CNC machining
Injection moulding

Buscar piezas personalizadas

Tipos de engranaje

Engranaje Spur

  • Material recomendado: iglide® i3
  • Número de dientes: 12 - 150
  • Módulo: 0.5 - 3

Rueda de gusano

  • Material recomendado: iglide® i6
  • Ideal para aplicaciones de caja de cambios
  • Rotación suave y silenciosa

Engranaje cólico

  • Material recomendado: iglide® i3
  • Relación de transmisión: 1.1 - 1.5
  • Módulo: 1 - 3.5

Engranajes de plástico en el equipo de pruebas

  • iglide i3 se caracteriza por una mayor resistencia, es especialmente adecuado para engranajes rectos y engranajes cónico-helicales, y se puede utilizar para todos los demás tipos de engranajes resistentes al desgaste.
  • iglide i6 tiene propiedades de deslizamiento optimizadas y, por lo tanto, es ideal para engranajes helicoidales u otros engranajes donde se requiere conformidad con las normas alimentarias.
  • iglide i8-ESD es adecuado para engranajes que requieren propiedades ESD, como las utilizadas en máquinas ATEX
Prueba de comparación de engranajes de plástico
Configurador CAD de Gears

Configurador CAD

Calculadora de vida útil de engranajes

Calculadora de vida útil

Ejemplos de aplicación

Piñón de polímero para afinación del motor

Piñones de polímero fabricados con fabricación aditiva

Engranajes impresos en 3D para cañones de agua en un motor de bomberos

Engranajes impresos en 3D para cañones de agua en un motor de bomberos

Tolerancias mejoradas para un equipo impreso en 3D en una ilusión flotante

El equipo impreso en 3D proporciona tolerancias mejoradas en la aplicación, lo que permite una ilusión flotante suave.

Engranajes impresos en 3D para reflectores

Las ruedas dentadas impresas en 3D en el motor paso a paso giran el foco de búsqueda.

Diez veces más rentable de lo habitual - engranaje de reemplazo para tractor

El engranaje de la impresora 3D vuelve a funcionar sin problemas

Unidad de accionamiento impresa en 3D para un dispensador de medicamentos

Dispensador de medicamentos según un horario fijo

Engranaje impreso en 3D para astrofotografía

El mecanismo con la caja de cambios y el panel de control en el exterior debe poder girar la cámara y el telescopio de manera constante.

Recambios vintage de la impresora 3D

Comparación de engranaje helicoidal metálico (viejo) y engranaje helicoidal de polímero impreso en 3D hecho de iglidur I6 (nuevo). Fuente: Dr. Jörg Pühler

Engranaje hecho de iglide i6 para un sistema de carga de coche eléctrico

Engranajes de polímero impresos de baja fricción

Piñones de polímero fabricados con fabricación aditiva para bicicletas eléctricas silenciosas

Piñón de polímero impreso en 3D para la bicicleta

Rendimiento mejorado con engranajes de reemplazo

Engranajes de repuesto para un engranaje planetario de bicicleta eléctrica

FAQ: Preguntas frecuentes

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente