construir o comprar banner

Soluciones de fabricación automatizada


Construir con componentes igus para sistemas robóticos

Rodamientos, Engranajes, & Anillos de Rodillo Lisos,

Rodamientos lisos 1140x447

Cables & Portacables Cables flexibles Portadores

ECS 1140x447

Software de control de robot

ECS 1140x447

herramientas igus

Configurar Con igus Tools


Comprar soluciones de extremo a extremo

Drylin® pantries & robots cartesianos

Robots de pórtico

  • Carga útil: Hasta 10kg
  • Espacio de trabajo: Hasta 2000 x 2000 x 1500mm
  • Precisión: Hasta 0.2mm
  • Velocidad máxima: 1.5m/s
robot delta

Robots Delta

  • Carga útil: Hasta 100N
  • Espacio de trabajo: 360 & 660mm
  • Hasta 60 picos/min
  • Precisión: 0.5mm
robolink

Componentes de Brazos Robóticos &

  • Carga útil: Hasta 30N
  • Espacio de trabajo: 790mm
  • Velocidad: Hasta 150mm/s
  • Modular, 4 o 5 DoF (grados de libertad)

Comuníquese con un experto


Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente