Cambiar idioma :
Los requisitos para los llamados patines voladizo " " son enormes. Debido al gran paquete de mangueras y cables, se deben mover pesos de llenado altos en la cadena energética. Además de esto, las duras condiciones ambientales en plataformas offshore y buques que atacan el material y, por ejemplo, conducen a la corrosión. Especialmente en condiciones tan extremas, la cadena de energía plástica de igus® es mejor para resistencia a la corrosión y bajo peso, y son más confiables que las cadenas de acero o los sistemas festones.
Como está hecho para esta aplicación, por ejemplo, la cadena de energía más grande del mercado, el E4-350 tiene una altura interior de 350 mm y un posible peso de llenado de 437 lbs/ft. Además, igus® ofrece una amplia gama de e-chain® compatibles en alta mar para aplicaciones de derrapado " ", todas las cuales se caracterizan por la ausencia de mantenimiento, corrosión, lubricación externa o bajo peso, y ofrece ventajas sobre las cadenas de acero y los sistemas festones.
Aquí igus® ofrece soluciones llave en mano para el mercado offshore, incluyendo ingeniería, gestión de proyectos así como ensamblaje y aprobación in situ (también offshore), que se caracterizan por una alta calidad y entrega puntual. Todo según el lema: cadena de acero pertenece al ayer y hoy pertenece a " motion plastics® ".

Patines en voladizo
La cadena energética serie E4-350 para el patín de una plataforma modular de perforación offshore.

Jack Up Skids
Invertir cadenas de energía multibanda para el módulo de skidding de una plataforma jack up.

Taladro Piso Patines
Ahorro de espacio, gracias a cadenas de energía superpuestas de la serie offshore 600 en el patín voladizo.

igus® servicio de ingeniería
Ofrecemos soluciones personalizadas para aplicaciones desafiantes en todo el mundo.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas