energía eólica

Piezas de plástico utilizadas en turbinas eólicas para energía eólica

Beneficios:

  • Movimientos torsionales y circulares seguros
  • Protección de cables contra vibraciones
  • Pequeños espacios de instalación, radios estrechos
  • Mantenimiento y rodamientos libres de lubricación
  • y
windpower_3D_total.jpg

Productos aptos para la energía eólica

e-chains®
  • Para movimientos circulares seguros
  • Ideal para movimientos rotativos con altos pesos de llenado que involucran espacios restringidos
  • Ángulo de rotación hasta 900°
cables chainflex
  • Para uso en aplicaciones de torsión con +/- 90° con cable de 1 m de longitud
  • retardante de llama
  • Hasta 4 años de garantía
  • Eliminar el downtime no planificado
  • Reducir los costos de mantenimiento Mayor
  • vida útil Aumentar la
  • eficiencia del equipo
Twister Band
  • Girar 7000°
  • Movimiento rotatorio en espacios extremadamente confinados
  • compacto, modular, rentable
  • Fácil llenado
triflex R
  • Suministro de energía confiable
  • Alta resistencia a la torsión
  • estrecho
  • correderas Aluminio anodizado o acero inoxidable 316 (1.4571)
  • Varias opciones de montaje de carro (riel simple/doble)
  • Autolulbricante & libre de mantenimiento, silencioso
  • 40% más rentable que los rodamientos de bolas recirculantes

Desarrollo y producción de centrales eólicas

Pintura & soldadura
Ir a la página principal de la industria de robots
Transporte & montaje

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente