Cambiar idioma :

Diseñar sistemas mecánicos móviles para la operación bajo el agua es una perspectiva especialmente desafiante debido al impacto que el agua tiene en los componentes metálicos y los lubricantes de los que dependen. Sin embargo, los componentes de plástico de funcionamiento en seco de igus son ideales para su uso bajo el agua. Estos componentes no requieren grasas o aceites lubricantes, lo que permite un rendimiento constante bajo el agua sin necesidad de relubricación o riesgo de falla debido al lavado del lubricante. Las ofertas de productos incluyen cojinetes lisos iglide®, que se pueden emparejar con nuestros ejes de acero inoxidable 304 o 316 para un rendimiento superior en aplicaciones submarinas: rodamientos lineales drylin ® y actuadores, rodamientos de bolas xiros® y más. Varias herramientas y calculadoras en línea están disponibles para ayudarle a diseñar su propia solución en función de los requerimientos específicos de la aplicación
.

Servicio al Cliente:
Teléfono: De lunes a viernes, de 8:00 a 20:00
Chat en vivo: 24 horas