dryspin<sup>® para veleros</sup> de carreras

dryspin® para veleros de carreras

Tuercas de rosca de plomo resistentes al agua para perfiles de ala en veleros de carreras

Historia de aplicación

  • Lo que se necesitaba:  Un velero de carreras que flota sobre la superficie del agua al convertir la presión del agua
  • Requisitos:  100% libre de lubricación y mantenimiento, sin efectos adversos del agua de mar, movimientos dinámicos, resistencia a las cargas requeridas, funcionamiento suave, bajo peso, montaje sencillo
  • Productos utilizados:  Tuerca roscada trapezoidal dryspin®, extremos de varilla igubal®, casquillo de rodamiento liso iglide® J
  • Éxito para el cliente:  Las tuercas roscadas igus®, cojinetes lisos y extremos de varilla instalados por garantizan bajos coeficientes de fricción para el necesario deslizamiento de la junta superior, amortiguan el vibraciones transmitidas por el timón y, en comparación con las contrapartes metálicas, no requieren ningún lubricante y son más fáciles de eliminar de los residuos de sal del mar limpio.
Velero de carreras

Problema

  • Evitar la degradación del sistema debido al ambiente marino y las condiciones dinámicas de movimiento Componentes que pueden asegurar la correcta conversión del movimiento
  • rotatorio en movimiento lineal Un sistema de
  • cojinetes y casquillos bridados para soportar el movimiento lineal del pasador para asegurar bajos coeficientes de fricción en la interfaz para preservar superficies de contacto El movimiento cinemático correcto entre el tornillo de gruta y la culata del timón a
  • través articulaciones que acompañan al ángulo de inclinación y cepillado deseado. Otros factores críticos de diseño relacionados con los objetivos del equipo incluyen: limitar el peso y la complejidad de los componentes utilizados, y la sustentabilidad ambiental general del sistema

Solución

Imágenes de la aplicación

Examinar las piezas aplicables

tuercas de tornillo de plomo

Tuercas de rosca dryspin®

igubal

extremos de varilla igubal®

Brida

Rodamientos de brida iglide®

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente