Cables resistentes para montacargas

Carretillas elevadoras

Pruebas de rodillos CF98

Igus Product

Cable de control TPE con conductor de aleación especial para demandas extremas 2,000,000 ciclos en rodillo guía de 1.57 pulgadas (40 mm) — sin fractura de núcleo.

Prueba 4248 — CF9.07.12

Igus Product

El cable de control TPE dura > 700,000 ciclos en el rodillo guía de 2,36 pulgadas (60 mm) — sin sacacorchos.

Prueba 4428 — CFSPECIAL.182.045

Igus Product

Cable Ethernet para demandas extremas — transmisión de datos impecable a 656.2 lbs (2.919 N) — 15,000% más de lo requerido en el estándar DIN.

Calidad probada

laboratorio de pruebas de cables chainflex®

Igus Product

Se están realizando más de 700 pruebas en paralelo en el laboratorio de pruebas que cubren 29,600 metros cuadrados. ft.<sup>2</sup>, el más grande de su tipo para probar cables flexibles.

chainflex® probado, probado, probado y probado.

Igus Product

chainflex® probado, probado, probado y probado.

Laboratorio de pruebas para cadenas energéticas

Igus Product

Se llevan a cabo más de tres mil millones de ciclos de prueba al año en un total de 180 estaciones de prueba.

Ejemplos de aplicación

Contacto

¿Preguntas o información sobre productos? Por favor, póngase en contacto con:

Profile
igus® México.+52 728 2843185Correo

Servicio al cliente