fachada

Componentes para tecnología de fachada

Examinar las piezas aplicables

Descripción general del producto de los rodamientos esféricos igubal
  • Hasta un 40% más económico que los cojinetes lisos esféricos metálicos
  • 80% más ligeros que las alternativas metálicas
  • Lubricación y sin mantenimiento
  • Resistente a
Cojinete liso y arandela de empuje
  • autolubricantes y sin mantenimiento
  • rentables
  • 10.000 tamaños disponibles
  • Vida útil predecible
Guías lineales drylin N de bajo perfil
  • Pequeña altura de instalación entre 6 y 12 mm
  • Riel de
  • bajo peso en
  • plata o negro anodizado 4 anchos de riel de 17-80 mm

Historias de aplicaciones

Tecnología de rodamientos duradera en una innovadora fachada de sombreado solar

Listones de protección solar Arcora

Rodamientos lisos libres de mantenimiento para lamas de protección solar 1028

Listones de protección solar E.ON Centro técnico

Explorar historias adicionales de aplicaciones de clientes

Visión general de las aplicaciones de tecnología de fachadas y edificios

Probado en el laboratorio de pruebas igus para su uso en el mundo real